Publikovat produkty
SLOW WALL ceramic tiles
SLOW WALL ceramic tiles
SLOW WALL ceramic tiles
SLOW WALL ceramic tiles
SLOW WALL ceramic tiles
    Marazzi

    SLOW WALL ceramic tiles

    Slow Wall brings to interiors a calm, vibrant material feel, conceived for decorative walls. This white-body collection comes in the 40x120 size and in Calce, Pomice, Gesso, and Cromo. The Myrtle decor and the Dash 3D and Hay 3D structures, enhanced by 3D Ink and Touch technologies, shape the surface with botanical reliefs, vertical marks, and triangular geometries. The plain tiles can be laid horizontally or vertically, for full walls or boiserie paneling.

    Spojte se se značkou Marazzi

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSLOW_WALL
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-05-28
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Název OmniClassCeramic Tile Flooring