Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
marbodal/products/c682d64d-af1f-4ff4-bc26-c84c8fa69dd0
Domov
Kategorie
Kuchyně
Kuchyňské Skříňky
Base cabinet 2565060 Arkitekt Plus
Není k dispozici v Spojené státy
Marbodal
Sledovat
Base cabinet 2565060 Arkitekt Plus
Door Arkitekt Plus White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Base cabinet with 3 drawers. Full-extension drawer with built-in dampers.
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
12012565060
Skupina výrobků
Arkitekt Plus
Skupina produktů
Base cabinet
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2018-03-11
Číslo vydání
1
Výška (mm)
704
Šířka (mm)
600
Hloubka (mm)
565
Odkazy
Odkazy
Pokyny k instalaci
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Certifikace výrobku
https://www.marbodal.se/projekt-arkitekt/ekoprestanda/
Technický popis
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Související
Související
Hlavní materiál
MDF
Vedlejší materiál
MFC deska
Navrženo v
Švédsko
Vyrobeno v
Švédsko
Čistá hmotnost (kg)
38.34
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Kuchyně - Kuchyňské Skříňky
Klasifikace IFC
Vybavení nábytkem
Kód CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Název CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Číslo OmniClass
23-21 19 00
Název OmniClass
Casework
Kód CSI UniFormat II
E2010
Název CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Dostupnost regionu
Evropa
Švédsko
Podobné produkty
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Stáhnout
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Stáhnout
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Stáhnout
Noblessa
Noblessa Straigt Touch
Stáhnout
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Stáhnout
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Stáhnout