Publikovat produkty
Wall cabinet 5010050 Arkitekt Plus
Marbodal

Wall cabinet 5010050 Arkitekt Plus

Door Arkitekt Plus White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Specifikace
  • Wall cabinet with 3 shelves.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota12015010050
  • Skupina výrobkůArkitekt Plus
  • Skupina produktůWall cabinet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-03-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)864
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)330
Související
  • Hlavní materiálMDF
  • Vedlejší materiálMFC deska
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)21.1
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Skříňky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Číslo OmniClass23-21 19 00
  • Název OmniClassCasework
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings