Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
marbodal/products/9acd53ad-6629-4958-8bc9-64f7e19390d2
Domov
Kategorie
Kuchyně
Kuchyňské Skříňky
Wall cabinet 9294060 Arkitekt Plus
Není k dispozici v Spojené státy
Marbodal
Sledovat
Wall cabinet 9294060 Arkitekt Plus
Door Arkitekt Plus White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Wall cabinet for free-standing fridges and freezers.
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
12019294060
Skupina výrobků
Arkitekt Plus
Skupina produktů
Wall cabinet
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2018-03-11
Číslo vydání
1
Výška (mm)
496
Šířka (mm)
600
Hloubka (mm)
565
Odkazy
Odkazy
Pokyny k instalaci
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Certifikace výrobku
https://www.marbodal.se/projekt-arkitekt/ekoprestanda/
Technický popis
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Související
Související
Hlavní materiál
MDF
Vedlejší materiál
MFC deska
Navrženo v
Švédsko
Vyrobeno v
Švédsko
Čistá hmotnost (kg)
20.37
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Kuchyně - Kuchyňské Skříňky
Klasifikace IFC
Vybavení nábytkem
Kód CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Název CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Číslo OmniClass
23-21 19 00
Název OmniClass
Casework
Kód CSI UniFormat II
E2010
Název CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Dostupnost regionu
Evropa
Švédsko
Podobné produkty
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Stáhnout
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Stáhnout
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Stáhnout
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Stáhnout
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Stáhnout
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Stáhnout