Publikovat produkty
Base cabinet for sink 2026100 Aspekt
Marbodal

Base cabinet for sink 2026100 Aspekt

4.3 z 5 hvězdiček4.3(7 recenze)
Door Aspekt White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Specifikace
  • Hidden door hinges. Base cabinet for sink and waste sorting. Waste bins mounted in the side of the cabinet. Width: 455mm Height: 320mm Depth: 280mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota83012026100
  • Skupina výrobkůAspekt
  • Skupina produktůBase cabinet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-03-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)704
  • Šířka (mm)1000
  • Hloubka (mm)565
Související
  • Hlavní materiálMDF
  • Vedlejší materiálMFC deska
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)31.49
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Skříňky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Číslo OmniClass23-21 19 00
  • Název OmniClassCasework
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Dostupnost regionu

Evropa
Švédsko