Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
marbodal/products/140270b6-4333-437a-92a5-f1837a020f94
Domov
Kategorie
Kuchyně
Kuchyňské Skříňky
Base cabinet 2120100 Aspekt
Není k dispozici v Spojené státy
Marbodal
Sledovat
Base cabinet 2120100 Aspekt
4.4
(17 recenze)
Door Aspekt White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Base cabinet with shelves.
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
83012120100
Skupina výrobků
Aspekt
Skupina produktů
Base cabinet
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2018-03-11
Číslo vydání
1
Výška (mm)
704
Šířka (mm)
1000
Hloubka (mm)
565
Odkazy
Odkazy
Pokyny k instalaci
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Certifikace výrobku
http://www.marbodal.se/proffs/hallbarhetmiljo/
Technický popis
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Související
Související
Hlavní materiál
MDF
Vedlejší materiál
MFC deska
Navrženo v
Švédsko
Vyrobeno v
Švédsko
Čistá hmotnost (kg)
40.55
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Kuchyně - Kuchyňské Skříňky
Klasifikace IFC
Vybavení nábytkem
Kód CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Název CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Číslo OmniClass
23-21 19 00
Název OmniClass
Casework
Kód CSI UniFormat II
E2010
Název CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Dostupnost regionu
Evropa
Švédsko
Podobné produkty
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Stáhnout
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Stáhnout
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Stáhnout
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Stáhnout
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Stáhnout
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Stáhnout