Publikovat produkty
High cabinet 8032060 Aspekt
Marbodal

High cabinet 8032060 Aspekt

Door Aspekt White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Specifikace
  • High cabinet with cleaning interior.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota83018032060
  • Skupina výrobkůAspekt
  • Skupina produktůHigh cabinet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-03-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2112
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)565
Související
  • Hlavní materiálMDF
  • Vedlejší materiálMFC deska
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)59.97
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Skříňky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Číslo OmniClass23-21 19 00
  • Název OmniClassCasework
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Dostupnost regionu

Evropa