Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
marbodal/products/08af201e-5f54-4857-bf92-4be81a4c263d
Domov
Kategorie
Kuchyně
Kuchyňské Skříňky
High cabinet 8564060 Aspekt
Není k dispozici v Spojené státy
Marbodal
Sledovat
High cabinet 8564060 Aspekt
Door Aspekt White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
High cabinet for oven and microwave. With 1 door and 2 drawers.
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
83018564060
Skupina výrobků
Aspekt
Skupina produktů
High cabinet
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2018-03-11
Číslo vydání
1
Výška (mm)
2112
Šířka (mm)
600
Hloubka (mm)
565
Odkazy
Odkazy
Pokyny k instalaci
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Certifikace výrobku
http://www.marbodal.se/proffs/hallbarhetmiljo/
Technický popis
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Související
Související
Hlavní materiál
MDF
Vedlejší materiál
MFC deska
Navrženo v
Švédsko
Vyrobeno v
Švédsko
Čistá hmotnost (kg)
57.58
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Kuchyně - Kuchyňské Skříňky
Klasifikace IFC
Vybavení nábytkem
Kód CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Název CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Číslo OmniClass
23-21 19 00
Název OmniClass
Casework
Kód CSI UniFormat II
E2010
Název CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Dostupnost regionu
Evropa
Švédsko
Podobné produkty
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Stáhnout
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Stáhnout
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Stáhnout
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Stáhnout
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Stáhnout
Danver Stainless Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
3.8
(
6
)
Stáhnout