Publikovat produkty
L-Shaped Kitchen two walls
L-Shaped Kitchen two walls
    Marbodal

    L-Shaped Kitchen two walls

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(21 recenze)
    Door Arkitekt Plus White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
    Specifikace
    • Showcase L-Shaped Kitchen
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKitchen_Type04
    • Skupina výrobkůShowcase
    • Skupina produktůL-Shaped Kitchen two walls
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2018-07-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2278
    Související
    • Hlavní materiálMDF
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Skříňky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCCabinets
    • Kód UNSPSC30161801
    • Číslo OmniClass23-21 19 15 33 11
    • Název OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework