Publikovat produkty
WindGuard (BD) 14 Air Curtain, Electric

WindGuard (BD) 14 Air Curtain, Electric

WindGuard (BD) 14

The premier end of our heavy industrial range, the WindGuard 14 series features belt driven fans powered by 5 HP and larger motors, which can repel wind gusts of up to 30 MPH at heights up to 14 ft. high. They are the ultimate in air curtain performance for industrial applications, like warehouses and distribution and transportation centers. Standard color for these industrial models is Titanium Silver and heated options are available.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabd14-air-curtain-electric
  • Skupina výrobkůAir Curtains
  • Skupina produktůBD (WindGuard) Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-05-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Vzduchové clony
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Kód ETIMEC010007
  • Název ETIMElectric air curtain
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Popis Uniclass 2015Air curtains
  • Kód CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Číslo OmniClass23-33 31 11 11
  • Název OmniClassHeated Air Curtains