Publikovat produkty
WindGuard (BD) 30 Air Curtain, Unheated

WindGuard (BD) 30 Air Curtain, Unheated

WindGuard (BD) 30

The premier end of our heavy industrial range, they feature belt driven fans powered by 20 HP and larger motors, which can repel wind gusts of up to 30 MPH at heights up to 30 ft high. They are the ultimate in air curtain performance for industrial applications, like warehouses and distribution and transportation centers. Standard color for these industrial models is Titanium Silver and heated options are available.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabd30-air-curtain-unheated
  • Skupina výrobkůAir Curtains
  • Skupina produktůBD (WindGuard) Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-05-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Vzduchové clony
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Kód ETIMEC010067
  • Název ETIMAir curtain without heat exchanger
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Popis Uniclass 2015Air curtains
  • Kód CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Číslo OmniClass23-33 31 11 13
  • Název OmniClassNon Heated Air Curtains