Publikovat produkty
Standard 2 (STD2) Air Curtain, Hot Water

Standard 2 (STD2) Air Curtain, Hot Water

Standard 2 (STD2) Air Curtains

The Standard series, a commercial and industrial hybrid, is our most popular energy-saving series. It features a ½ horsepower power motor(s) that is louder and stronger than the LoPro but is ideal for a multitude of customer-facing and industrial applications. It is also available in ETL Sanitation Certified versions and is suitable for heights up to 10 ft (ETL Sanitation rated for 7 ft heights.) The standard color on all models is Obsidian Black and heated options are available.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotastd2-air-curtain-hot-water
  • Skupina výrobkůAir Curtains
  • Skupina produktůSTD2 (Standard 2) Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-03-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Vzduchové clony
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Kód ETIMEC011301
  • Název ETIMHot water air curtain
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Popis Uniclass 2015Air curtains
  • Kód CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Číslo OmniClass23-33 31 11 11
  • Název OmniClassHeated Air Curtains