Publikovat produkty
Wind Stopping 14 (WMI) Air Curtain, Indirect Fired Gas

Wind Stopping 14 (WMI) Air Curtain, Indirect Fired Gas

Wind Stopping 14 (WMI)

The smaller of the two Wind Stopping series from our heavy industrial range, the WMI units provide AMCA certification and feature either 2-3 horsepower motors, which can repel wind gusts up to 20MPH at heights up to 14 ft. high. Standard color for these industrial models is Titanium Silver and heated options are available.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotawmi-air-curtain-indirect-fired-gas
  • Skupina výrobkůAir Curtains
  • Skupina produktůWMI/WMH (Wind Stopping) Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-05-02
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Vzduchové clony
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Kód ETIMEC011749
  • Název ETIMGas fired air curtain
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Popis Uniclass 2015Air curtains
  • Kód CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Číslo OmniClass23-33 31 11 11
  • Název OmniClassHeated Air Curtains