Publikovat produkty
Bench Trunking Aluminium
Bench Trunking Aluminium
Bench Trunking Aluminium

    Bench Trunking Aluminium

    Bench trunking aluminium is a robust angled trunking that can be mounted directly on to desks, work benches or fitted under shelving. 105 x 105mm Suitable for desk, bench or worktop applications Can be subdivided Fully compatible with Sterling flush power and data accessories Compliant up to Cat 7a Adjustable data box 32-47mm Screened divider and data boxes
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBenchTrunkingAluminium
    • Skupina výrobkůTrunking
    • Skupina produktůAluminium
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-04-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)105
    • Šířka (mm)3000
    • Hloubka (mm)105
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Elektroinstalace
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_70_11_18
    • Popis Uniclass 2015Cable trunking