Publikovat produkty
Marvin Awaken Skylight Venting Window
Marvin Awaken Skylight Venting Window
Marvin Awaken Skylight Venting Window
    Marvin
    Archivovány

    Marvin Awaken Skylight Venting Window

    3.7 z 5 hvězdiček3.7(6 recenze)

    The Marvin Awaken Skylight was built to harness light and air in new ways and is now available in select markets. This smart skylight window is the first to offer built in, tunable lighting that mimics the ideal color temperature of natural light to provide the right light at the right time. It’s unique, connected features make it easy to live better.

    Specifikace
    • FEATURES OF MARVIN AWAKEN SKYLIGHT

      • Skylights open on all four sides for faster and more efficient air circulation
      • Hidden perimeter screen keeps insects and debris out without obscuring the view
      • Dimmable LED lights tunable from 2200k (comparable to light at sunrise/sunset) to 5500k (comparable to the sun at noon)
      • Integrated room-darkening or light filtering shades available
      • Lighting, venting, and shades can be operated with a wall switch, app, or smart home systems like Amazon Alexa, Google Assistant, and Samsung SmartThings
      • Integrated sensors close the skylight when rain is detected
      • Indoor air quality sensors will send you an alert when changes in VOCs are detected
      • Largest operating skylights on the market
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamarvin-awaken-skylight-vent-window
    • Skupina výrobkůSkylight
    • Skupina produktůVenting
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2022-05-05
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSklovláknitý vyztužený polymerový kompozit
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOkna - Světlíky
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCVented skylights
    • Kód UNSPSC30171802
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Popis Uniclass 2015Skylights
    • Kód CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Číslo OmniClass23-17 17 00
    • Název OmniClassSkylights
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows