Publikovat produkty
Essential Casement Window
Marvin

Essential Casement Window

4.3 z 5 hvězdiček4.3(8 recenze)

The Essential Casement window is a side-hinged option that features large sizing for ample daylight, clean sightlines, and simple design options that make ordering easy. Built for smooth operation and low-maintenance dependability, the Essential Casement window features virtually indestructible fiberglass construction to the interior and exterior with a concealed multi-point locking system that is secure and easy to engage.  

Features of the Essential Casement Window:  Available in sizes as large as 3 feet wide and 6 feet high;  Durable and low-maintenance material to the interior and exterior;  Insert replacement option is available to fit seamlessly into existing window openings.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamarvin-cawau
  • Skupina výrobkůEssential
  • Skupina produktůWindows
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSklolaminát
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Casement Window
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCWindows
  • Kód UNSPSC301716
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 00
  • Název OmniClassWindows
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

Dostupnost regionu

Severní Amerika Oceánie Evropa Asie