Publikovat produkty
Elevate Casement Window
Elevate Casement Window
Elevate Casement Window
    Marvin

    Elevate Casement Window

    Clean sight lines and smooth operation make the Elevate Casement window a simple option for letting in light and air flow.  Unlike many casements on the market with multiple locking levers that can be hard to reach or engage properly, the Elevate Casement window features a concealed multi-point locking system that securely locks with one easy lever action at the bottom of the window.  A durable fiberglass exterior is paired with a warm wood, stainable interior, and coordinating round top, picture and transom windows are available.

    Features:  Available in sizes as large as 3 feet wide and 6 feet high;  Narrow frame replacement option is available to fit seamlessly into existing window openings;  Multi-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom;  Available with IZ3 coastal/hurricane certification;  CE certified.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamarvin-cawwu
    • Skupina výrobkůElevate
    • Skupina produktůWindows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSklolaminát
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Casement Window
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika Oceánie Evropa Asie