Publikovat produkty
Essential Double Hung Window
Marvin

Essential Double Hung Window

3.9 z 5 hvězdiček3.9(9 recenze)

The Essential Double Hung window offers a classic look with clean lines and simplified design. With strong, durable fiberglass to the exterior and interior, this window is virtually maintenance-free. Streamlined options offer just the right level of customization, and the window tilts and removes for easy cleaning. 

Features:  Available in sizes as large as 4 feet wide and 6 1/2 feet high;  Durable and low-maintenance material to the interior and exterior;  Low-profile, easy-to-operate locking mechanism;  Insert replacement option is available to fit seamlessly into existing window openings;  Top and bottom sash tilt and remove easily for maintenance/cleaning.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamarvin-dhwau
  • Skupina výrobkůEssential
  • Skupina produktůWindows
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSklolaminát
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Double Hung Windows
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCWindows
  • Kód UNSPSC301716
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 00
  • Název OmniClassWindows
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

Dostupnost regionu

Severní Amerika Oceánie Evropa Asie