Publikovat produkty
Elevate Double Hung Window
Elevate Double Hung Window
Elevate Double Hung Window
    Marvin

    Elevate Double Hung Window

    4.1 z 5 hvězdiček4.1(10 recenze)

    Traditional style meets superior strength in this updated take on a classic window. The Elevate Double Hung window’s balanced design provides the performance and aesthetic your home deserves, with durable fiberglass exteriors, warm wood interiors and coordinating picture or transom window styles available. Tilt the sash in or remove for easy cleaning.

    Features:  Available in sizes as large as 4 1/2 feet wide and 7 feet high;  Low-profile locking mechanism for smooth operation;  Insert replacement option is available to fit seamlessly into existing window openings;  Sash tilt in for easy cleaning of both sides of glass from indoors;  Available with IZ3 coastal/hurricane certification; CE certified.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamarvin-dhwwu
    • Skupina výrobkůElevate
    • Skupina produktůWindows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSklolaminát
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Double Hung Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika Oceánie Evropa Asie