Publikovat produkty
Essential Glider Window
Marvin

Essential Glider Window

4.3 z 5 hvězdiček4.3(13 recenze)

The Essential Glider window is a space-saving alternative when a swinging sash is not practical. Each Essential Glider window is optimized for smooth horizontal movement, and operable panels tilt inward for easy cleaning from the indoors. Choose two or three panel configurations with a strong fiberglass interior and exterior for low-maintenance durability.

Features:  Available in sizes as large as 6 feet wide and 5 feet high with two panels;  Available in sizes as large as 8 feet wide and 5 feet high with three panels;  Durable and low-maintenance material to the interior and exterior;  Low-profile, easy-to-operate locking mechanism;  Insert replacement option is available to fit seamlessly into existing window openings;  Unique wash mode on operable panels allows cleaning of both sides of the glass from the indoors.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamarvin-gau
  • Skupina výrobkůEssential
  • Skupina produktůWindows
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSklolaminát
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Posuvné otvírání
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCWindows
  • Kód UNSPSC301716
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 00
  • Název OmniClassWindows
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

Dostupnost regionu

Severní Amerika Oceánie Evropa Asie