Publikovat produkty
Modern Casement Picture Window
Modern Casement Picture Window
Modern Casement Picture Window
    Marvin

    Modern Casement Picture Window

    4.7 z 5 hvězdiček4.7(7 recenze)

    Designed as part of the same modular system, the Marvin Signature™ Modern Casement lets you build and configure with ease – and do even more with Modern. Featuring an exclusive rotating handle design, our minimalistic hardware is designed for superior functionality. With numerous size options, the Modern Casement can be used on its own or as a complement to direct glaze or awning windows for design versatility.  Features of the Modern Casement Window:  Features a sleek and modern form;  Numerous configurations and sizes available;  Rated up to PG50 for impressive performance;  Thermally efficient to perform in demanding climates;  1" Dual-Pane IG LowE2 with Argon - 0.28;  1 1/4" Triple-Pane IG LowE2/E1 with Argon - 0.20.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamarvin-mcap
    • Skupina výrobkůSignature
    • Skupina produktůModern Windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSklovláknitý vyztužený polymerový kompozit
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Casement Window
    • Klasifikace IFCOkno
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_98
    • Popis Uniclass 2015Window units
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 19 11
    • Název OmniClassComposite Fixed Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké