Publikovat produkty
Ultimate Commercial Door
Marvin

Ultimate Commercial Door

3.8 z 5 hvězdiček3.8(9 recenze)

The Marvin Commercial Door combines sophisticated design with the rugged durability to stand up to years of commercial use.  Available in a wide variety of design and customization options, they’re manufactured with different construction and assembly processes than our residential doors.

Features:  Available in wood or clad-wood styles to match design needs;  Optional commercial hardware package includes closer, mortise lock or rim device and kick plate;  Hardware routs and preps can be ordered;  Optional raised and flat panels offer an upscale look;  Intermediate rail available for a two-lite panel;  Three ADA-compliant sill options available in three finishes;  Available in 1 3/4" and 2 1/4" panels;  Clad style is CE certified.  Please see Marvin website for full wood product files as well as exterior color files for Revit for an exact match to our finishes!

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamarvin_clcoswd
  • Skupina výrobkůSignature
  • Skupina produktůUltimate Doors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2011-03-30
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
  • Klasifikace IFCDveře
  • Kód Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Popis Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Číslo OmniClass23-17 11 00
  • Název OmniClassDoors
  • Kód CSI UniFormat IIB2030
  • Název CSI UniFormat IIExterior Doors

Dostupnost regionu

Severní Amerika Oceánie Evropa Asie