Publikovat produkty
Ultimate Direct Glaze Round Top Window
Marvin

Ultimate Direct Glaze Round Top Window

Maximizing the view with a Marvin Direct Glaze Round Top. This non-operating window features glass set directly into the frame for the maximum amount of glass. The Direct Glaze Round Top is available in a variety of shapes to enhance any design.


Features:  Marvin Round Tops come in full, half and quarter rounds, ellipticals, inverted corners, oval, gothic shapes, eyebrows and more.  This product is CE certified.

Standard Specifications:  One-lite Low E2 with argon insulating glass;  Bare wood interior;  All wood brick mould casing (wood units);  Extruded aluminum clad exterior (clad units):  4 9/16" (116mm) jambs;  Interior pine trim and plinth blocks (round top units)

Please see Marvin website for full wood product files as well as exterior color files for Revit for an exact match to our finishes!

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamarvin_dgrtw
  • Skupina výrobkůSignature
  • Skupina produktůUltimate Windows
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-12-12
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Pevné rámy
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCWindows
  • Kód UNSPSC301716
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_98
  • Popis Uniclass 2015Window units
  • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 00
  • Název OmniClassWindows
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

Dostupnost regionu

Severní Amerika Oceánie Evropa Asie