Publikovat produkty
Modern Casement Push Out Window
Modern Casement Push Out Window
Modern Casement Push Out Window
    Marvin

    Modern Casement Push Out Window

    Designed as part of the same modular system, the Marvin Signature™ Modern Casement lets you build and configure with ease – and do even more with Modern. Featuring an exclusive rotating handle design, our minimalistic hardware is designed for superior functionality. With numerous size options, the Modern Casement can be used on its own or as a complement to direct glaze or awning windows for design versatility.  Features of the Modern Casement Window:  Featurs a sleek and modern form;  Push out and crank out versions available;  Numerous configurations and sizes available:  Exclusive rotating handle design;  Wash mode hinges to allow easy cleaning from the interior;  Available in heights up to 9 feet or widths up to 3 feet;  Rated up to PG50 for impressive performance;  Thermally efficient to perform in demanding climates;  1" Dual-Pane IG Low E2 with Argon - 0.28;  1 1/4" Triple-Pane IG Low E2/E1 with Argon - 0.20;  Right-hand or left-had operating configurations;  Available with screen option and Lock Status Sensor.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamarvin_mnca-p
    • Skupina výrobkůSignature
    • Skupina produktůModern Windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-20
    • Číslo vydání3
    Související
    • Hlavní materiálSklovláknitý vyztužený polymerový kompozit
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Casement Window
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_98
    • Popis Uniclass 2015Window units
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 19 11
    • Název OmniClassComposite Fixed Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké