Publikovat produkty
Ultimate Pivot Window Horizontal
Marvin

Ultimate Pivot Window Horizontal

4.3 z 5 hvězdiček4.3(7 recenze)

The Marvin Pivot window is offered in both circle and oval shapes and provides a perfect design solution for unique spaces. Beautiful on its own or used with other windows, the pivot window offers versatility to match the rest of your project. The sash smoothly pivots open to a full 90 degrees.
Originally developed by Marvin Signature Services as a custom solution, this unique Marvin window is available by Special Order. See your Marvin dealer for more information on this specialty product.  Features:  Exclusive sash design pivots allowing air flow and access;  Perfect window solution for gables, cupolas, attics and other unique spaces;  Unique pivot system allows wide opening of up to 90-degrees from the closed position;  Available in both circular and oval shapes.

Please see Marvin website for Revit exterior color files to get that exact match to our finishes!

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamarvin_sspv
  • Skupina výrobkůSignature
  • Skupina produktůUltimate Windows
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-12-12
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Pevné rámy
  • Klasifikace IFCOkno
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_98
  • Popis Uniclass 2015Window units
  • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 00
  • Název OmniClassWindows
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

Dostupnost regionu

Severní Amerika Oceánie Evropa Asie