Publikovat produkty
Ultimate Casement Push Out Window
Marvin

Ultimate Casement Push Out Window

The Ultimate Casement Push Out window is a beautiful alternative to crank-out-style casement and awning windows. Achieve a classic look with smooth push out operation and Marvin’s exclusive wash mode for convenient cleaning. Round top shapes offer additional design options and large sizing lets in ample light and access to views.  Features:  Available in heights up to 8 feet or widths up to 3.5 feet;  Energy efficient even at the largest sizes;  Multi-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom;  Unique wash mode allows access to both sides of the glass from indoors;  CE certified.  Please see Marvin website for full wood product files as well as exterior color files for Revit for an exact match to our finishes!

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamarvin_ulcswpo
  • Skupina výrobkůSignature
  • Skupina produktůUltimate Windows
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-12-12
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Casement Window
  • Klasifikace IFCOkno
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_98
  • Popis Uniclass 2015Window units
  • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 00
  • Název OmniClassWindows
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

Dostupnost regionu

Severní Amerika Oceánie Evropa Asie