Publikovat produkty
Vivid Sliding Door
Vivid Sliding Door
Vivid Sliding Door
Vivid Sliding Door
    Marvin

    Vivid Sliding Door

    AVAILABLE IN SELECT U.S. MARKETS (AR, AZ, CA, CO, ID, KS, MT, NE, NM, NV, OK, OR, TX, UT, WA, WY) AND CANADA

    Extend your home’s livable space and invite the outdoors in with the Marvin Vivid™ Sliding door. Enjoy breathtaking views through large glass panels that fill your home with natural light, enhancing your home’s interior.

    Material:  Ultrex® Fiberglass Exterior and Interior

    Why You'll Love It:

    Expansive Sizes -

    Showcase the views with configurations up to four panels and total maximum widths of 16'

    Superior Durability -

    Be confident in the strength of Ultrex® fiberglass, which is 7x more resistant to bending than vinyl and 4x more bend-resistant than wood/vinyl composites

    Clean Design -

    Every detail is smooth and clean, thanks to acrylic-based finishes and engineered components that eliminate overlaps and joint welds

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavivid-sliding-door
    • Skupina výrobkůVivid
    • Skupina produktůDoors
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2025-10-22
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálFiberglass
    • Vedlejší materiálFiberglass
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 16 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Fiberglass Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké