Publikovat produkty
M10 Safe axes
M10 Safe axes
M10 Safe axes
    MASTERTEC

    M10 Safe axes

    for pressure water-tight fixed earthing terminal | V4A | Thread M10

    available in Revit 2023-2027 and as IFC

    Specifikace
    • material:

      axe: Stainless steel V4 A | water barrier: TPE

      versions:

      • Art.-No. 100179: length 200 mm
      • Art.-No. 100180: length 300 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaachse-m10-safe
    • Datum zveřejnění2025-12-17
    • Číslo vydání1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Ochrana před bleskem