Publikovat produkty
M10 connection axis Safe
MASTERTEC

M10 connection axis Safe

Waterproof connection axis | Steel V4A | diameter 10 mm | M10 thread at both ends | length of thread 12 mm with water barrier

available in Revit 2023-2027 and as IFC

Specifikace
  • material:

    Axle: V4A stainless steel | Water barrier: TPE

    versions:

    • Art.-No. 100360: wall thickness 200 mm
    • Art.-No. 100365: wall thickness 240 mm
    • Art.-No. 100370: wall thickness 250 mm
    • Art.-No. 100375: wall thickness 300 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadurchleitungsstange-m10-safe
  • Datum zveřejnění2025-12-17
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Ochrana před bleskem