Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
mastertec/products/8105af1c-fd89-4951-a9e5-d1015965f5d9
Domov
Kategorie
Konstrukce
Prostupové systémy
MHC Multi-Utility Quadruple
Dostupné v Spojené státy
MASTERTEC
Sledovat
MHC Multi-Utility Quadruple
Service duct sets for electrical, water and communication connections
Tested according to DVGW VP 601 (chapter 4.5)
For buildings without basement
For inserting multiple media lines
available in Revit 2022-2027 and as IFC
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
four-compartment service ducts
for media lines from 4 to 40 mm
sets include cable conduits of the appropriate length
versions:
Art.-No. 080041: incl. 3 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 080042: incl. 6 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 070043: incl. 10 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 070016: incl. 15 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
mhc-mehrsparte-4-fach
Datum zveřejnění
2026-03-06
Číslo vydání
1
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://www.mastertec.eu/en/products/pressure-water-tight-service-ducts/mhc-house-lead-ins/mhc-multiple-house-lead-ins
Pokyny k instalaci
https://www.mastertec.eu/en/p/pdf/00080043/buildingmanual
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Konstrukce - Prostupové systémy
Podobné produkty
MASTERTEC
MASTER-RING | Gasket Insert | Multi
Stáhnout
MASTERTEC
Cable conduit
Stáhnout
MASTERTEC
MHC Duo end cap
Stáhnout
MASTERTEC
FASO Fibre Cement Wall Sleeve
Stáhnout
MASTERTEC
WELLO | Active Wall Sleeve
Stáhnout
MASTERTEC
MHC Multi-Utility Triple
Stáhnout