Publikovat produkty
M10 Safe wall bushings
M10 Safe wall bushings
M10 Safe wall bushings
    MASTERTEC

    M10 Safe wall bushings

    with fixed earthing points pre-assembled and water barrier

    available in Revit 2023-2027 and as IFC

    Specifikace
    • material:

      Contact plate: stainless steel V4A | Axis: stainless steel V4A | Water barrier: TPE

      versions:

      • Art.-No. 100394: wall thickness 200 mm
      • Art.-No. 100396: wall thickness 240 mm
      • Art.-No. 100398: wall thickness 250 mm
      • Art.-No. 100400: wall thickness 300 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotawanddurchfuehrung-m10-safe
    • Datum zveřejnění2025-12-17
    • Číslo vydání1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Ochrana před bleskem