Publikovat produkty
Woodflex
Woodflex
Woodflex
Woodflex
Woodflex
Woodflex
Woodflex

    Woodflex

    Realistic wood look has the benefits of a synthetic multipurpose gym floor with extremely hygienic and antibacterial properties. Excellent shock absorbency to protect athletes. Woodflex™ never needs sanding or refinishing, lowering maintenance costs

    Spojte se se značkou Matter Surfaces

    Specifikace
    • Product DetailsMore Information

      ColorsWood
      FormatsRoll
      Dimensions6.7mm: 6' 7" x 65' 7", 8.0mm: 6' 7" x 49' 2"
      Thickness6.7mm & 8.0mm
      Weight6.7mm: 0.84 lbs/sq ft, 8mm: 0.88 lbs/sq ft
      InstallationGlue down
      Warranty15 year Limited Warranty
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotawoodflex
    • Skupina výrobkůPlay Collection
    • Skupina produktůMultipurpose Sports Flooring
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2023-02-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)0.4
    • Šířka (palce)6.58
    Související
    • Hlavní materiálVinyl
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Vinyl