Publikovat produkty
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
    MATTING

    VALENCIA

    Asymmetrical desk lamp for offices with high demands on functionality and design. Black or white finish with chrome details. 3-joint arm, adjustable lamp head, 3-step dimmer and timer make this a highly flexible lamp. Possibility to select automatic shutoff with the timer, which saves energy. The timer can be set to 2, 4 or 9 hours. The buttons are cleverly located on the bottom of the lamp head. A complete lamp.

    Specifikace
    • Output/light source/luminous flux: 6W LED 530 lumens, replaceable LED

      Energy efficiency: 85 lumens/watt

      Colour temperature: 3100 K

      Colour reproduction: 80 Ra

      Lighting intensity: 1800 Lux (40 cm)

      Energy efficiency class: F

      Dimmer: 3-stage variable touch dimmer

      Timer: 2, 4, 9 h

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLightup-Valencia
    • Skupina výrobkůLightning
    • Skupina produktůDesk lightning
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2020-04-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)525
    • Šířka (mm)580
    • Hloubka (mm)195
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vČína
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stoly a židle
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
    • Popis Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Finsko
    Island
    Norsko
    Švédsko