Publikovat produkty
LISSABON
LISSABON
    MATTING

    LISSABON

    LISSABON is a functional, practical and stylish desk lamp. The lamp is flexible and can be turned in all directions. A clamping bracket is available as an option (art. no. 775940).

    Specifikace
    • Light source: LED

      Interchangable: Yes

      Light level 40 cm: 1500 lux

      Buildable: No

      Dimmer: Stepless touch

      Timer: No

      Lifespan: 50000 h

      Energy class: G

      Measurements arm (height/length): 310 / 310 mm (Foot: Ø190 mm)

      Material head: Plastic

      Material arm: Aluminum

      Material base: Metal

      Spare parts: No

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalissabon
    • Skupina výrobkůLightning
    • Skupina produktůDesk lightning
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2024-04-19
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vČína
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stoly a židle

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Finsko
    Island
    Norsko
    Švédsko