Publikovat produkty
mattONE channel
mattONE channel
mattONE channel
mattONE channel
mattONE channel
    mattONE

    mattONE channel

    U blocks for reinforced floor joist produced on site, have horizontal stiffening function.
    Specifikace
    • Formation of a reinforced concrete floor joist or lintel placed in the "U" blocks made by autoclaved cellular concrete realized by milling mattONE 500 blocks, having thermal conductivity λ10 dry equal to 0.12 W / mK and CE marking in compliance with UNI EN 771 -4, reaction to fire in Euroclass A1, dimensions 20, 24, 30, 36, 40, 45, 50 cm x 25 x 62.5 cm (S x H x L), section size for the casting CLS sp20cm 10 cm x 17.5 cm - other thicknesses 15 cm x 17.5 cm (B x H) (reinforcement calculations and checks to be carried out).
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamattONE-channel
    • Skupina výrobkůwalls
    • Skupina produktůhorizontal reinforcement
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)250
    • Hloubka (mm)625
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálProvzdušněný beton
    • Vedlejší materiálLime
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Zeď
    • Klasifikace IFCBlok
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_52_05
    • Popis Uniclass 2015Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Kód CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Název CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Číslo OmniClass23-13 35 21 11
    • Název OmniClassConcrete Structural Walls
    • Kód CSI UniFormat IIF1020
    • Název CSI UniFormat IIIntegrated Construction