Publikovat produkty
mattONE perforated
mattONE perforated
mattONE perforated
mattONE perforated
mattONE perforated
    mattONE

    mattONE perforated

    O-Block milled units to be utilized to reinforce the masonry wall. Utilized only for vertical reinforcements.
    Specifikace
    • Creation of a vertical rib made by reinforced concrete and placed in AAC mattONE “O-Block” 500, having thermal conductivity λ10 dry equal to 0.12 W / mK and CE marking in accordance with UNI EN 771-4, Euroclass fire reaction A1,size 20, 24, 30, 36, 40, 45, 50 cm x 25 x 62.5 cm (S x H x L), section diameter for reinforced CLS casting 12.5 cm (20 cm sp), 15 cm (sp 24 cm) and 20 cm (sp ≥ 30 cm) (reinforcement calculations and checks to be carried out).
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamattONE-perforated
    • Skupina výrobkůwalls
    • Skupina produktůvertical reinforcement
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)250
    • Hloubka (mm)625
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálProvzdušněný beton
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Zeď
    • Klasifikace IFCBlok
    • Název UNSPSCBlocks
    • Kód UNSPSC301315
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_52_05
    • Popis Uniclass 2015Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Kód CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Název CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Číslo OmniClass23-15 15 21
    • Název OmniClassWall Blocks
    • Kód CSI UniFormat IIF1020
    • Název CSI UniFormat IIIntegrated Construction