Publikovat produkty
Eco Cute "unimo A/W" – Air to Water Heat Pump
Mayekawa

Eco Cute "unimo A/W" – Air to Water Heat Pump

Mayekawa "unimo A/W" became the leader of commercial/industrial market in Japan, Asia and Europe. The heating capacity is more than 80kW, the largest in the world. The solution is suitable for hotels, restaurant, hospitals and any food process factories.
Specifikace
  • Hot water supplied: +65 or 90℃ Heating Capacity: 80kW Coefficient of Performance (COP): 4.2 Weight (kg): 1,344 (net) / 1,359 (operating) Dimensions (mm): W1,250 × L1,900 × H2,082
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaecocuteair
  • Skupina výrobkůHeater
  • Skupina produktůHeater Pump
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-04-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2082
  • Šířka (mm)1250
  • Hloubka (mm)1900
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (kg)1.34
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
  • Název UNSPSCHeat pumps
  • Kód UNSPSC40101806
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_37
  • Popis Uniclass 2015Heat pumps
  • Kód CSI MasterFormat 201423 81 43
  • Název CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
  • Číslo OmniClass23-33 17 00
  • Název OmniClassHeat Pumps

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké