Publikovat produkty
Eco Cute "unimo W/W" – Water to Water Heat Pump
Mayekawa

Eco Cute "unimo W/W" – Water to Water Heat Pump

Mayekawa has developed a standardized water to water heat pump with a heating capacity of more than 100 kW, the largest in the world. The heat pump simultaneously provides both hot and cold water with a combined COP of 8.0.
Specifikace
  • Hot water and cold water supplied simultaneously: +65 or +90 deg C hot water, -9 to +32 deg C cold water Heating Capacity: 100 kW Coefficient of Performance (COP): 8.0 (adding the heating and cooling COP) Weight (kg): 1,130 (net) / 1,143 (operating) Dimensions (mm): W1,140 x L1,293 x H1,919
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaecocutewwhp
  • Skupina výrobkůHeater
  • Skupina produktůHeater Pump
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-04-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1919
  • Šířka (mm)1140
  • Hloubka (mm)1293
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (kg)1.13
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
  • Název UNSPSCHeat pumps
  • Kód UNSPSC40101806
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_37_98
  • Popis Uniclass 2015Water to water heat pumps
  • Kód CSI MasterFormat 201423 82 41
  • Název CSI MasterFormat 2014Water-to-Water Heat Pumps
  • Číslo OmniClass23-33 17 00
  • Název OmniClassHeat Pumps

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké