Publikovat produkty
Ceiling lamp Rida
Ceiling lamp Rida
Ceiling lamp Rida
    Maytoni GmbH

    Ceiling lamp Rida

    Fittings material— aluminum, shades — white, black, matte gold. Integrated LED sources, acrylic diffuser. Color temperature is from 3000K to 4000K. Trendy asymmetry in design. Adjustable height.

    Specifikace
    • Lamp power: 80

      VOLTAGE: AC220_240 V

      LED: Yes

      Length, mm: 80

      Ceiling bowl height, mm: 40

      Ceiling mount type: Plank

      Color Temperature, K: 3000

      Luminous Flux, Lm: 4100

      Warranty: 3 years

      Article: MOD015CL-L80B

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCeiling-lamp-Line-chandelier
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůLine
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)80
    • Šířka (mm)680
    • Hloubka (mm)80
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálAkryl
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)4.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps