Publikovat produkty
Chandelier Zaragoza
Chandelier Zaragoza
Chandelier Zaragoza
    Maytoni GmbH

    Chandelier Zaragoza

    Metal fittings, plated in brass color. Some of the elements are colored black. Lampshades of white textile, applied to PVC. Light source — lamps with E14 base.
    Specifikace
    • Title Chandelier Zaragoza
      Lamps 5ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 170
      Lighting fixture height , mm 490
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 780
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article H001CL-05BS


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaChandelier-Zaragoza
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůZaragoza
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)490
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.98
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps