Publikovat produkty
Dallas pendant lamp
Dallas pendant lamp
Dallas pendant lamp
    Maytoni GmbH

    Dallas pendant lamp

    Metal fittings in five colors: matte black, black, chrome, gold, matte gold, brass. Dome lamps — blown glass. Colors — smoky, amber, cognac,matte white and black. Design with molecular structure simulation. Height of pendant lamps is adjustable using cable. Lamp with G9 base.

    Specifikace
    • Bulbs: 25 X G9 (28W)

      Lamp power: 28

      VOLTAGE: AC220_240 V

      IP: IP20

      Lampshade Height, mm: 100

      Ceiling bowl height, mm: 25

      Ceiling bowl diameter, mm: 120

      Ceiling mount type: Plank

      Warranty: 2 years

      Article: MOD548PL-25G

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDallas-pendant-lamp
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůDallas
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1354
    • Šířka (mm)690
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)5.78
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps