Publikovat produkty
Outdoor lamp Wald
Outdoor lamp Wald
Outdoor lamp Wald
Outdoor lamp Wald
Outdoor lamp Wald
    Maytoni GmbH

    Outdoor lamp Wald

    Body material - metal, color - graphite. High level of protection against dust and moisture IP 65. Resistant to corrosion and temperature extremes. LED light source with a neutral color temperature of 3000 K.
    Specifikace
    • Title Outdoor lamp Wald
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 12
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 1000
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 400
      Lighting fixture diameter, mm 180
      LED +
      IP IP 65
      Warranty 5 years
      Article O420FL-L12GF


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaOutdoor-lamp-Wald
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůWald
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.16
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps