Publikovat produkty
Outdoor wall lamp Wald
Maytoni GmbH

Outdoor wall lamp Wald

Body material - metal, color - graphite. High level of protection against dust and moisture IP 65. Resistant to corrosion and temperature extremes. LED light source with a neutral color temperature of 3000 K.
Specifikace
  • Title Outdoor wall lamp Wald
    Lamps 1ХLED module
    Lamp power, W 12
    Voltage, V AC220_240
    Luminous flux, lum 1050
    Color temperature, k 3000
    Lighting fixture height , mm 40
    Lighting fixture diameter, mm 180
    LED +
    IP IP 65
    Warranty 5 years
    Article O420WL-L12GF


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaOutdoor-wall-lamp-Wald
  • Skupina výrobkůDecorative
  • Skupina produktůWald
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-07-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)40
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)0.49
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCSvětlo
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Popis Uniclass 2015Lamps
  • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Číslo OmniClass23-35 45 15
  • Název OmniClassLamps