Publikovat produkty
Pendant lamp Antic
Pendant lamp Antic
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Antic

    Metal fittings plated in gold color. Dome lamp of cast glass with a corrugated texture, shades — white, cognac, grey. Light source — lamp with E14 base.
    Specifikace
    • Title Pendant lamp Antic
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 300
      Lighting fixture height , mm 347
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 100
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD302PL-01GR

      MOD302PL-01GR

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPendant-lamp-Antic
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůAntic
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)347
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps