Publikovat produkty
Pendant lamp Arco
Pendant lamp Arco
Pendant lamp Arco
Pendant lamp Arco
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Arco

    Metal fittings plated in brass color. Dome lamps — transparent blown glass with corrugated texture. The height of the chandeliers is adjustable with a bar. Light source — lamps with G9 base.
    Specifikace
    • Title Pendant lamp Arco
      Lamps 3ХG9
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 180
      Lighting fixture height , mm 489
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 350
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD223PL-03BS


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPendant-lamp-Arco
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůArco
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)489
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.96
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps