Publikovat produkty
Pendant lamp Bangkok
Pendant lamp Bangkok
Pendant lamp Bangkok
Pendant lamp Bangkok
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Bangkok

    Fittings material — metal, shade — black. Unique design of minimalistic glass dome lamps in three shades – smoky, transparent and gray. LED light source, color temperature - 3000K. Adjustable length of cables.
    Specifikace
    • Title Pendant lamp Bangkok
      Lamps -
      Lamp power, W 12
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 1200
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 180
      Lighting fixture height , mm 3480
      Height of the ceiling cup, mm 175
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm -
      Lighting fixture diameter, mm 250
      Diameter of the ceiling cup, mm 60
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPendant-lamp-Bangkok
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůBangkok
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-10-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3480
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps