Publikovat produkty
Pendant lamp Basic form
Maytoni GmbH

Pendant lamp Basic form

Fittings material— metal. Shades — gold, matte white, matte black. Rounded dome lamps of frosted white glass. Universal forms, minimalistic design. Light source — lamp with E14 base.
Specifikace
  • Title Pendant lamp Basic form
    Lamps 1ХE14
    Lamp power, W 40
    Voltage, V AC220_240
    Lampshade height, mm 150
    Lighting fixture height , mm 1800
    Height of the ceiling cup, mm 25
    Lighting fixture diameter, mm 150
    LED -
    IP IP 20
    Warranty 5 years
    Article MOD321PL-01B


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPendant-lamp-Basic-form
  • Skupina výrobkůDecorative
  • Skupina produktůBasic form
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-07-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1800
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)0.68
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCSvětlo
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Popis Uniclass 2015Lamps
  • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Číslo OmniClass23-35 45 15
  • Název OmniClassLamps