Publikovat produkty
Pendant lamp Bowi
Pendant lamp Bowi
Pendant lamp Bowi
Pendant lamp Bowi
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Bowi

    Fittings — metal, color — gold. Dome lamps of transparent glass. Frame made of metal frames superimposed on each other. Mount 2 in 1— mounting with or without chain.
    Specifikace
    • Title Pendant lamp Bowi
      Lamps 6ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 355
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 656
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article H009PL-06G


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPendant-lamp-Bowi
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůBowi
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)355
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)4.64
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps