Publikovat produkty
Pendant lamp Cosmo
Pendant lamp Cosmo
Pendant lamp Cosmo
Pendant lamp Cosmo
Pendant lamp Cosmo
Pendant lamp Cosmo
Pendant lamp Cosmo
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Cosmo

    Fittings material - metal, color - black, brass. Dome lamps - transparent glass. 2-in-1 mount: horizontal and vertical. The structure and design are ideal for compositions. Lamp silhouettes are reminiscent of fantastic spaceship images. Light flux: 4800 lm, for basic lighting. LED light source. Color temperature - 3000K.
    Specifikace
    • Title Pendant lamp Cosmo
      Lamps -
      Lamp power, W 39
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 4800
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 1375
      Height of the ceiling cup, mm 175
      Lighting fixture width, mm 160
      Lighting fixture depth, mm 980
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm 60
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPendant-lamp-Cosmo
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůCosmo
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-10-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1375
    • Šířka (mm)160
    • Hloubka (mm)980
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps