Publikovat produkty
Pendant lamp Erich
Pendant lamp Erich
Pendant lamp Erich
Pendant lamp Erich
Pendant lamp Erich
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Erich

    Metal fittings, shades — nickel, brass. Dome lamps — blown glass of white color. Wide range. The floor and table lamps have a dome lamp with adjustable position. Adjustable height.
    Specifikace
    • Title Pendant lamp Erich
      Lamps 5ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      150
      Lighting fixture height , mm 373
      Height of the ceiling cup, mm 20
      Lighting fixture width, mm 1200
      Lighting fixture depth, mm 150
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD221-PL-05-G


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPendant-lamp-Erich
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůErich
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)373
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)150
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)3.36
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps